Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Calettatori RCK
RCK 55 - Autocentrante
Chiaravalli
Trasmissione aperta
Calettatori RCK
RCK 55 - Autocentrante
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06550025
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice
CODE
Ød
DD [mm]
ØD
D [mm]
ØE
E [mm]
L1
L1 [mm]
L
L [mm]
Coppia max Mt
MT [Nm]
Pressioni - Albero
CPS [N/mm^2]
Pressioni - Mozzo
CPH [N/mm^2]
Ghiera Tipo
FETY
Ghiera Filettatura
FETH
Ghiera coppia di serraggio
FETT [Nm]
Tipo di rondella di sicurezza
SWTY
Peso
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
06550014
14
25
32
23
31
65
80
45
KM4
M20x1
95
MB4
0.10
06550015
15
25
32
23
31
70
80
45
KM4
M20x1
95
MB4
0.11
06550018
18
30
38
24
33
100
75
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.13
06550019
19
30
38
24
33
105
75
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.13
06550020
20
30
38
24
33
112
70
45
KM5
M25x1
160
MB5
0.15
06550024
24
35
45
29
38
178
65
45
KM6
M30x1
220
MB6
0.17
06550025
25
35
45
29
38
185
60
45
KM6
M30x1
220
MB6
0.17
06550028
28
40
52
34
44
250
55
40
KM7
M35x1
340
MB7
0.28
06550030
30
40
52
34
44
270
50
40
KM7
M35x1
340
MB7
0.26
06550035
35
45
58
34
45
390
55
45
KM8
M40x1
480
MB8
0.26
06550040
40
50
65
35
46
520
55
45
KM9
M45x1
680
MB9
0.33
06550045
45
55
70
35
47
680
60
50
KM10
M50x1
870
MB10
0.45
06550050
50
60
75
36
48
880
60
50
KM11
M55x2
970
MB11
0.66
06550055
55
65
80
36
48
1030
60
50
KM12
M60x2
970
MB12
0.72
06550060
60
70
85
36
50
1360
65
55
KM13
M65x2
1300
MB13
0.80
Comprimi la tabella (15 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Chiaravalli
- RCK 55
Testo breve
Autocentrante
Ultime modifiche
03.09.2024 08:16:24
Unità
Parole chiave
Autocentrante
Chiaravalli
RCK
aperta
calettatori
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
06550025
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)