Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SATA
Rod Type Actuator
SC50L
SC50L - Rod Type Actuator
SATA
Rod Type Actuator
SC50L
SC50L - Rod Type Actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC50L-AL05-S50-M2-S200W
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
EN
1/5
Model
MODEL
Installation method
IM
Lead
LEAD [mm]
Stroke
S [mm]
Position
POS [mm]
Motor direction
MP
Motor Brand
MB
Motor Output
MO
Motor Brake
BRAKE
Length of Actuator
L [mm]
A [mm]
KG
KG [kg]
1
SC50L
A : Make thread hole in actuators body
05
50
0
M2 : Motor outboard
S : Sanyo
200 : 200W
Blank: Without Brake
364.50
281.5
4.33
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
SATA
- SC50L
Testo breve
Rod Type Actuator
Ultime modifiche
09.07.2025 07:54:33
Unità
Parole chiave
Rod Type
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SC50L-AL05-S50-M2-S200W
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)