Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SHO 20UU

Espandi la tabella
1/5
Model No.
MN
Seal
SE
Diameter of shaft d
SD [mm]
Diameter
D [mm]
Dimension h
SH [mm]
Dimension
E [mm]
Dimension W
W [mm]
Dimension L
L [mm]
Dimension F
F [mm]
Dimension T
T [mm]
Dimension h1
SH1 [mm]
Angle
DL [°]
Dimension
B [mm]
Dimenion C
C [mm]
Dimension K
K [mm]
Thread S
S
Dimension sl
SL [mm]
1
2
3
4
5
SHO 16UU
Both seal
16
28
20
22.5
45
45
33
9
11.0
60
32
30
6.5
M5
12
SHO 20UU
Both seal
20
32
23
24.0
48
50
39
11
11.0
60
35
35
6.5
M6
12
SHO 25UU
Both seal
25
40
27
30.0
60
65
47
14
12.5
60
40
40
10.0
M8
12
SHO 30UU
Both seal
30
45
33
35.0
70
70
56
15
15.0
60
50
50
10.0
M8
18
SHO 40UU
Both seal
40
60
42
45.0
90
90
72
20
20.0
60
65
65
12.5
M10
20
Comprimi la tabella (5 prodotti)
Testo breveOpen Type (Ball Bushing: 1 pc of SBO Series)
Ultime modifiche28.05.2026 10:49:16
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con