Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Prodotti (A - Z)
S
SPAN
SPAN (m) - Sensore di pressione, Sistema modulare
Festo
Prodotti (A - Z)
S
SPAN
SPAN (m) - Sensore di pressione, Sistema modulare
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice prodotto
TNR
Tipo
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Esecuzione prodotto
AUS
Intervallo di misurazione della pressione
DMB
Attacco di alimentazione
DRE
Attacco pneumatico
PNE
Tipo filettatura
GEW
Materiale filettato
GWS
Uscita elettrica 1
ELE
Uscita elettrica 2
ELEK
Connessione elettrica
ELEKT
Accessori di montaggio
MZB
Adattatore elettrico
EAD
Accessori elettrici
EZB
Elemento di protezione
SEL
Certificato
ZER
1
8003300
SPAN
High
-
B2
R
M5
F
-
PN
PN
L1
-
-
-
-
-
Comprimi la tabella (1 prodotto configurabile)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Festo
- SPAN (m)
Testo breve
Sensore di pressione, Sistema modulare
Ultime modifiche
03.12.2025 16:47:20
Unità
Parole chiave
Sistema
modulare
sensore
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-27-49-01 Sensore di pressione piezoresistivo
Tipo di prodotto
SPAN
codice d'articolo del produttore
8003300
nome del produttore
Festo
Suffisso d'ordine del prodotto del produttore
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
27-20-06-01 Manometro (ind., elastico)
ECLASS 11.1
27-20-06-01 Manometro (ind., elastico)
Product type
SPAN
codice d'articolo del produttore
8003300
nome del produttore
Festo
Manufacturer product order suffix
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
ECLASS 9.1
27-20-06-01 Manometro (ind., elastico)
Manufacturer product number
8003300
Manufacturer name
Festo
denominazione del tipo di prodotto
SPAN
nome del prodotto
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
ECLASS 7.1
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer product number
8003300
Manufacturer name
Festo
Product type description
SPAN
Product name
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
Net weight
0.034 kg
ECLASS 6.2
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer name
Festo
Product type description
SPAN
Product name
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
Manufacturer product number
8003300
ECLASS 5.1
27-20-06-01 manometro (ind., elastico)
nome del produttore
Festo
denominazione del tipo di prodotto
SPAN
codice articolo
8003300
nome del prodotto
8003300 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
ECLASS 5.0
27-20-06-01 01
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)