Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Tellurerota
Industriale - Carichi pesanti e movimentazione meccanica
62ER - RUOTE IN POLIURETANO TR-ROLL CON PROFILO BOMBATO
Ruote in poliuretano TR-Roll con profilo ergonomico rotondo, centro in alluminio, staffe extra resistenti (EP)
SRP/EP - Ruote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "EP"
Tellurerota
...
SRP/EP - Ruote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "EP"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
629304
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice
COD
Diametro ruota
D [mm]
Larghezza ruota
F [mm]
Altezza totale
H [mm]
Dimensioni esterne piastra
AXB [mm]
Interasse fori di fissaggio
AAXBB [mm]
Diametro fori piastra
EE [mm]
Disassamento
E [mm]
Portata - 4 km/h
LC [daN]
Portata - 6 km/h
LC2 [daN]
Peso
W [kg]
Caratteristiche tecniche
INFO
1
2
629304
160
50
205
135x110
105x80
11
70
550
550
3.62
Catalogo
629306
200
50
250
135x110
105x80
11
70
700
700
4.40
Catalogo
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Tellurerota
- SRP/EP
Numero d'ordine
629304
Testo breve
Ruote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "EP"
Ultime modifiche
27.03.2026 11:55:30
Unità
Parole chiave
Carichi
Industriale
Ruote
alluminio
bombato
centro
ergonomico
extra
girevole
meccanica
movimentazione
nucleo
pesanti
poliuretano
profilo
resistenti
rotondo
staffe
supporto
Classificazioni
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
3.62 kg
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)