Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

624604

Espandi la tabella
1/5
Codice
COD
Diametro ruota
D [mm]
Larghezza ruota
F [mm]
Altezza totale
H [mm]
Dimensioni esterne piastra
AXB [mm]
Interasse fori di fissaggio
AAXBB [mm]
Diametro fori piastra
EE [mm]
Disassamento
E [mm]
Portata
LC [daN]
Peso
W [kg]
Caratteristiche tecniche
INFO
1
2
624604
160
50
199
140x110
105x80
11
58
500
2.81
Catalogo
624606
200
50
240
140x110
105x80
11
50
500
3.52
Catalogo
Comprimi la tabella (2 prodotti)
Numero d'ordine624604
Testo breveRuote in poliuretano "TR-ROLL" con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto girevole tipo "M"
Ultime modifiche27.03.2026 11:55:30
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number624604
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con