Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45050028

Espandi la tabella
1/5
TIPO
TYPE
Codice articolo
CODE
Numero di denti
ND
Esterna
DE [mm]
Utile
LU [mm]
Totale
LT [mm]
Peso
WEIGHT [kg]
Materiale
MAT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
T 5- 18
45050018
18
27.00
140
140
0.22
Alluminio
T 5- 19
45050019
19
29.40
140
140
0.24
Alluminio
T 5- 20
45050020
20
31.00
160
160
0.31
Alluminio
T 5- 21
45050021
21
32.70
160
160
0.33
Alluminio
T 5- 22
45050022
22
34.15
160
160
0.36
Alluminio
T 5- 23
45050023
23
35.85
160
160
0.40
Alluminio
T 5- 24
45050024
24
37.40
160
160
0.44
Alluminio
T 5- 25
45050025
25
38.95
160
160
0.48
Alluminio
T 5- 26
45050026
26
40.60
160
160
0.53
Alluminio
T 5- 27
45050027
27
42.20
160
160
0.57
Alluminio
T 5- 28
45050028
28
43.75
160
160
0.61
Alluminio
T 5- 29
45050029
29
45.35
160
160
0.66
Alluminio
T 5- 30
45050030
30
46.95
160
160
0.69
Alluminio
T 5- 32
45050032
32
50.10
160
160
0.81
Alluminio
T 5- 34
45050034
34
53.25
160
160
0.91
Alluminio
T 5- 35
45050035
35
54.85
160
160
0.98
Alluminio
T 5- 36
45050036
36
56.45
160
160
1.04
Alluminio
T 5- 37
45050037
37
58.06
160
160
1.10
Alluminio
T 5- 38
45050038
38
59.65
160
160
1.17
Alluminio
Comprimi la tabella (39 prodotti)
Testo breveBarre Dentate
Ultime modifiche24.09.2024 10:13:36
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code45050028
CNSPHYPROP Physical Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con