Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui, cercare o
Formati di file supportati: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

Espandi la tabella
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
benefici
BENEFITS
caratteristiche
FEATURES
bus i²c [v]
I_C_BUS__V_
pacchetto
PACKAGE
programmabile
PROGRAMMABLE
distanze operative consigliate [cm]
RECOMMENDED_OPERATING_DISTANCES__CM_
tensione di alimentazione [v]
SUPPLY_VOLTAGE__V_
1
5UPIA2C45
Offre un SNR elevato, un'ampia gamma dinamica e l'assenza di riflessioni multi-path Consente la misurazione della distanza in ambienti bui e alla luce del sole con un'approssimazione di ±5% FoV adattabile per l'abbinamento a scene personalizzate Fornisce la migliore risoluzione della categoria per il rilevamento in modalità ranging Consente misurazioni accurate della distanza Fornisce un'elevata precisione, una maggiore distanza tra i vetri di copertura, la calibrazione dinamica dei vetri di copertura, la rimozione dello sporco o delle sbavature e la compensazione della diafonia Il circuito di sicurezza oculare arresta il driver VCSEL in caso di guasto VCSEL I filtri ottici con il supporto dell'algoritmo consentono un'elevata resilienza alla luce ambientale Requisiti di spazio ridotti sulla scheda, che consentono di realizzare progetti di sistemi a basso profilo in spazi limitati Progetti industriali
Tecnologia ToF diretta con rilevamento SPAD ad alta sensibilità Configurazione multizona 3x3 con rilevamento di più oggetti Campo visivo regolabile (fino a 63° di diagonale) Architettura TDC (Fast Time-to-Digital Converter) Impulso di luce sub-nanosecondo Rilevamento della distanza da 10 a 5000 mm a 30 Hz Elaborazione dell'istogramma on-chip VCSEL da 940 nm Classe 1 Sicurezza per gli occhi Filtro di reiezione della luce solare e algoritmo on-chip ad alte prestazioni Piccolo pacchetto modulare OLGA da 2,0 mm x 4,6 mm x 1,4 mm
1.8
Conteggio dei pin OLGA 12
Impostazione modalità, frequenza di ripetizione, interruzione
1-500
2.7 - 3.3
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordine5UPIA2C45
Ultime modifiche05.07.2024 08:44:33
Unità
Parole chiave

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number5UPIA2C45
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con