Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa
CATALOGO GENERALE
Elementi di serraggio
Manopole
VTR.
VTR-N - ELESA-Manopole di serraggio
Elesa
CATALOGO GENERALE
Elementi di serraggio
Manopole
VTR.
VTR-N - ELESA-Manopole di serraggio
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Manopole di serraggio VTR.40 N-6x6
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
Codice
CODE
Descrizione
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
sH9
DIM02 [mm]
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
h
DIM07 [mm]
Peso
WEIGHT [g]
1
2
3
4
5
83031
VTR.32 N-5x5
32
5
14
14
10
4
6
4
83431
VTR.40 N-6x6
40
6
18
16
12
5
8
7
83831
VTR.50 N-6x6
50
6
22
19
16
6
10
12
83836
VTR.50 N-7x7
50
7
22
19
16
6
10
11
84231
VTR.60 N-7x7
60
7
26
22
19
7
12
18
Comprimi la tabella (5 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
Elesa
- VTR-N
Numero d'ordine
83431
Testo breve
ELESA-Manopole di serraggio
Ultime modifiche
08.04.2026 08:25:21
Unità
Parole chiave
CATALOGO
Elementi
GENERALE
Manopole
serraggio
Classificazioni
In base alla funzionalità
BYFUNC_FASTENING Fissaggio
BYFUNC_SCREWING Avvitamento
BYFUNC_CONTROLING Controllo
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-02 Croce conica
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)