Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMERSON China
Feeding Components
Bowl drive
WV401 - 630 - Bowl feeder
EMERSON China
Feeding Components
Bowl drive
WV401 - 630 - Bowl feeder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50103719 Bowl feeder WV 402-1
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
EN
1/5
Order number
BNR
Type
TYP
Direction
RCH
Dimension A
A [mm]
Dimension A1
A1 [mm]
Dimension A2
A2 [mm]
Dimension A3
A3 [mm]
Dimension D1
D1
Dimension D2
D2
Dimension D3
D3
Dimension D4
D4
Dimension D5
D5
Dimension E1
E1 [mm]
Dimension E2
E2 [mm]
Dimension E3
E3 [mm]
Dimension E4
E4 [mm]
Dimension H
H [mm]
Dimension K
K [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50177366
WV 401-1
Right* 230 V / 3000vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50177365
WV 401-1
Left* 230 V / 3000vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50177373
WV 401-1
Right* 115 V / 3600vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50177372
WV 401-1
Left* 115 V / 3600vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50103719
WV 402-1
Right* 230 V / 6000vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50103718
WV 402-1
Left* 230 V / 6000vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50177371
WV 402-1
Right* 115 V / 7200vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
50177368
WV 402-1
Left* 115 V / 7200vpm**
0
440
419
300
8 x 9
4 x 8H7
3 x M10
12 x M6
6 x M8
400
360
350
320
243
12.5
11005888
WV 630-2
Right* 25°**
660
0
0
0
12 x M6
3 x M10
0
0
0
560
525
0
0
225
0.0
11005887
WV 630-2
Left* 25°**
660
0
0
0
12 x M6
3 x M10
0
0
0
560
525
0
0
225
0.0
Comprimi la tabella (10 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
EMERSON China
- WV401 - 630
Numero d'ordine
50103719
Testo breve
Bowl feeder
Ultime modifiche
11.11.2024 07:23:43
Unità
Parole chiave
Bowl
China
Components
Feeding
drive
feeder
Classificazioni
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)