Sfoglia
Tutti i produttori
IT
Log in
Registrati gratis
Ricerca 2D
Fate uno schizzo del pezzo che state cercando o fatevi descrivere una foto in forma di testo
Ricerca 2D
Crea un semplice schizzo per trovare parti simili
Crea schizzo
Creare una descrizione dell'immagine con IA
Trascinare e rilasciare il file qui,
cercare
o
fare clic e incollare
Formati di file supportati:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
03. Accessori
3.7. Elementi di sollevamento
Z4038 - Golfari (DIN 580)
STRACK
03. Accessori
3.7. Elementi di sollevamento
Z4038 - Golfari (DIN 580)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z4038-M12
Modo Verticale
Espandi la tabella
Azzeramento del filtro
IT
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1
(H)
H [mm]
(d4)
D4 [mm]
(d2)
D2 [mm]
(d3)
D3 [mm]
(L)
L [mm]
(K)
K [mm]
(Z1max)
Z1MAX [kg]
(Z2max)
Z2MAX [kg]
(Z3max)
Z3MAX [kg]
(DN)
DN [mm]
(DK)
DK [mm]
(D2H)
D2H [mm]
(D2H1)
D2H1 [mm]
Prezzo (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Cod. art.
ARTNR
1
2
3
4
5
6
7
PDF
M8
36
20
20
36
13.0
8
140
100
70
8
6.47
8
6
129609
PDF
M10
45
25
25
45
17.0
10
230
170
115
10
8.16
10
8
129610
PDF
M12
54
30
30
53
20.5
12
340
240
170
12
9.85
11
10
129611
PDF
M16
63
35
35
62
27.0
14
700
500
350
16
13.55
13
12
129612
PDF
M20
72
40
40
71
30.0
16
1200
860
600
20
16.93
15
14
129613
PDF
M24
90
50
50
90
36.0
20
1800
1280
900
24
20.32
20
18
129614
PDF
M30
108
60
65
109
45.0
24
3200
2300
1600
30
25.71
25
22
129615
Comprimi la tabella (7 prodotti)
Informazioni sulle parti...
Parti simili
Richiesta di offerta (RFQ)
STRACK
- Z4038
Numero d'ordine
Z4038-M12
Testo breve
Golfari (DIN 580)
Ultime modifiche
10.12.2025 10:29:46
Unità
Parole chiave
Accessori
Golfari
elementi
Link aggiuntivi
Webshop
Classificazioni
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Z4038-M12
Type Code
Z4038-M12
ECLASS 15.0
23-11-06-90 Vite (forma speciale) (altri)
Standards
DIN-5x-58x-DIN 580 DIN 580
Confronto tra più parti
Aggiungere almeno 2 prodotti con
Confronta
Carica geometria
Aggiungetene un altro per iniziare
Confronta (0/4)