Crea un semplice schizzo per trovare parti simili

Crea un semplice schizzo per trovare parti simili


Gliapparecchi sono essenziali nelle applicazioni industriali e scientifiche, progettati per compiti specifici come la misurazione, il controllo o la facilitazione dei processi. Utilizzati in settori quali la ricerca di laboratorio, la produzione e la sanità, gli apparecchi comprendono dispositivi che misurano la pressione, controllano la temperatura o supportano le reazioni chimiche. Ne sono un esempio le pompe (DIN EN ISO 5199) per la movimentazione dei fluidi, i recipienti a pressione (EN 13445) per lo stoccaggio di gas o liquidi sotto pressione e gli scambiatori di calore (EN 12952-15) per il trasferimento di calore tra i fluidi. Questi componenti sono fondamentali in settori come la produzione chimica, farmaceutica e la generazione di energia. Le apparecchiature devono soddisfare gli standard di sicurezza ed efficienza, come la sezione VIII dell'ASME per i recipienti a pressione, la IEC 61508 per la sicurezza funzionale e la marcatura CE per le normative europee. Produttori noti come Kipp, Wilo e Mädler, insieme ad altri produttori leader, offrono i loro modelli CAD 3D su 3Dfindit, comprese le pompe. Scaricate direttamente i modelli gratuiti per una progettazione precisa e una perfetta integrazione nei vostri progetti.