Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
メーカー(複数形): 5
48
Elesa+Ganter
(10)
Ganter
(10)
JW Winco
(10)
TOHATSU
(10)
Berger Tools
(8)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 27
48
寸法
48
ファイルタイプ
48
カテゴリ
48
クラフィシケーション
48
証明書
48
フィルター
...
ECLASS 9.1
23 - 機械要素、備品、取付
23-20 - シリンダ(扉および門)
23-20-01 - シリンダ-標準(機械)
23-20-01-08 - 鍵-標準(機械)
ECLASS 9.1
...
23-20 - シリンダ(扉および門)
23-20-01 - シリンダ-標準(機械)
23-20-01-08 - 鍵-標準(機械)
鍵-標準(機械)
ここでは、ECLASS 9.1 のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての市場
GN 1151
Socket Keys for Latches GN 115 and GN 1150, Plastic, Hygienic Design
GN 1151
Socket Keys for Latches GN 115 and GN 1150, Plastic, Hygienic Design
GN 1151
Socket Keys for Latches GN 115 and GN 1150, Plastic, Hygienic Design
GN 1151
Socket Keys for Latches GN 115 and GN 1150, Plastic, Hygienic Design
GN 119.2 DK
Key for locks, Form, DK, Operation with triangle
GN 119.2 DK
Key for locks, Form, DK, Operation with triangle
GN 119.2 DK
Key for locks, Form, DK, Operation with triangle
GN 119.2 DK
Key for locks, Form, DK, Operation with triangle
GN 119.2 DK
Key for locks, Form, DK, Operation with triangle
GN 119.2 SCH
Keys for latches, Type SCH, Operation with blade / slot
GN 119.2 SCH
Keys for latches, Type SCH, Operation with blade / slot
GN 119.2 SCH
Keys for latches, Type SCH, Operation with blade / slot
GN 119.2 SCH
Keys for latches, Type SCH, Operation with blade / slot
GN 119.2 SCH
Keys for latches, Type SCH, Operation with blade / slot
GN 119.2 VDE
Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
GN 119.2 VDE
Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
GN 119.2 VDE
Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
GN 119.2 VDE
Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
GN 119.2 VDE
Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
GN 119.2 VK
Key for locks, Form, DK, Operation with square
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)