フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
カタログ: 1
346
Neff Gewindetriebe
(346)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 21
346
配送国/地域
346
寸法
346
ファイルタイプ
346
カテゴリ
346
クラフィシケーション
346
証明書
208
Neff Gewindetriebe
Standard delivery time
(STDDTIME)
346
Customs tariff number
(CNSCTN)
345
Type
(TYP)
346
Use case
(USECASE)
346
Flächentraganteil
(FLT)
301
D4
(D4)
213
D5
(D5)
213
D6
(D6)
213
L1
(L1)
213
L2
(L2)
213
Ø D1k6
(D1)
213
Weight
(MASSE)
184
Weight
(GW)
158
L7
(L7)
138
Masse kurz
(MASSEK)
138
Masse lang
(MASSEL)
138
X
(X)
138
L5 kurze Ausführung
(L5K)
120
L5 lange Ausführung
(L5L)
120
Pitch direction
(STEIGR)
120
C
(C)
109
E
(E)
109
L3
(L3)
75
Article number
(IDNR)
33
mass
(MASSE)
24
フィルター
Acme screw drive (parts)
ここでは、ECLASS 11.0 のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
ECLASS 11.0
23 - 機械要素、備品、取付
23-30 - 直線運動
23-30-07 - アクメネジドライブ
23-30-07-91 - Acme screw drive (parts)
ECLASS 11.0
...
23-30 - 直線運動
23-30-07 - アクメネジドライブ
23-30-07-91 - Acme screw drive (parts)
Hexagonal Nut
TGM-SKM
Long Plastic Nut
TGM-LKM
Long Red Brass Nut
TGM-LRM
Ready-to-install Plastic Nut
TGM-EKM
Ready-to-install Red Brass Flange Nut
TGM-EFM
Safety nut - flange sided, long electrical monitoring
TGM-SF4
Short Steel Nut
TGM-KSM
Sicherheitsfangmutter - flanschseitig, kurz optisch überwacht
TGM-SF1
Sicherheitsfangmutter - flanschseitig, lang optisch überwacht
TGM-SF3
Sicherheitsfangmutter - zentrierseitig, kurz optisch überwacht
TGM-SZ1
Sicherheitsfangmutter - zentrierseitig, lang optisch überwacht
TGM-SZ3
Travelling Nut with spanner flat
TGM-LSF
Travelling Nut with trunnion
TGM-LMS