フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
カタログ: 1
183
Rittal
(183)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 43
183
配送国/地域
183
寸法
183
ファイルタイプ
183
カテゴリ
183
クラフィシケーション
183
Rittal
Model No.
(BEST)
183
Width
(B)
55
Width
(B1)
9
Height
(H)
28
Depth
(T)
36
CNSECLASS70
(CNSECLASS70)
183
CNSECLASS80
(CNSECLASS80)
183
Designation 1
(BEZ1)
183
CNSECLASS60
180
UNSPSC
180
Weight
(GEW)
173
CNSETIM80
168
CNSETIM90
168
DETAIL
(DETAIL)
158
Designation 2
(BEZ2)
146
Length
(L)
117
PDF Catalog
(INFO)
107
For enclosure width/ depth
(BT)
69
Packs of
(VE)
48
webseite
(INFOWWW)
41
Width
(BB)
19
for Width/Height/Depth
(BHT)
18
For door width
(TB)
26
Designation 3
(BEZ3)
15
for enclosure depth
(ST)
10
Width
(A)
9
Number
(N)
8
with fan
(AUS)
7
For enclosures width
(BTP)
5
Thread
(M)
5
For enclosure Height
(HCM)
4
For enclosures width
(BCM)
4
Width
(C)
4
A
(A)
3
For enclosure Height
(HTP)
2
For enclosure width
(FS)
2
フィルター
取付レール(締結補助部品)
ここでは、ECLASS 13.0 のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
ECLASS 13.0
23 - 機械要素、備品、取付
23-15 - 締結補助部品
23-15-25 - Direct fixing
23-15-25-10 - 取付レール(締結補助部品)
ECLASS 13.0
...
23-15 - 締結補助部品
23-15-25 - Direct fixing
23-15-25-10 - 取付レール(締結補助部品)
Adaptor rail
Adaptor rail for PS compatibility
AX rails
for interior installation
Base configuration rail for CM, TP
Baying clip
for baying the Flex-Block corner pieces
C rails
for TS, TS IT, SE
Extension rail
for AX
Interior installation rails
for AX
Mounting bracket
Mounting bracket
Mounting bracket
for interior installation
Mounting clip
for support rails
Mounting plates
Locatable
Mounting plates
Screw-fastened, large
Mounting plates
Screw-fastened, small
Mounting plates TS
with integrated standard mounting rail
PS punched section without mounting flange 23 x 73 mm
for TS, SE
Punched rail 23 x 23 mm
for Flex-Block
Punched section without mounting flanges, 23x64 mm
for VX
Rails for interior installation
for CM and TP
Rails for interior installation
for AE
Support rails
to EN 60 715 for TS, SE
Support rails
for stacking insulator
Support rails
for TS, SE, CM
Support rails
for TS, SE, CM VX
Support rails
TS 35/7,5 and TS 35/15
Support rails 35 x 10 mm
for OM adaptor/support
Support rails 35 x 15 mm
for OM adaptor/support
Support rails 35 x 7.5 mm
for OM adaptor/support
Support rails TS 35/15
to EN 60 715 for TS, SE
System support rails
48 x 26 mm
TS / VX Guideways 65x42mm
for TS, SE
TS punched rail
18 x 38 mm
TS punched rail
25 x 38 mm
TS punched section with mounting flange
17 x 73 mm
TS punched section with mounting flange
23 x 73 mm
TS punched section with mounting flange, 17 x 73 mm
depth variabel
TS punched sections without mounting flanges
45 x 88 mm
VX IT Heavy-duty rail
for 19"
VX Punched rail 18 x 38 mm
VX Punched rail 18 x 38 mm
VX Punched section 23 x 64 mm
VX Punched section 23 x 64 mm
VX Punched section 14 x 39 mm
VX Punched section 14 x 39 mm
VX Punched section 18 x 64 mm
VX Punched section 18 x 64 mm
VX Punched section 23 x 89 mm
stainless steel
VX SE Adaptor rail
VX SE Adaptor rail
VX Support rail 45 x 25 mm
VX Support rail 45 x 25 mm