フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 12
35
寸法
35
ファイルタイプ
35
フィルター
コンバム株式会社 CADカタログ
圧力・流量センサ
ここでは、
MFSシリーズ 流量スイッチ, MPS-23シリーズ 1色表示, MPS-33シリーズ 1色表示, MPS-34シリーズ 2色表示, MPS-35シリーズ 2画面3色表示, MPS-4シリーズ 微差圧, MPS-60シリーズ 電池式デジタル, MPS-7シリーズ表示器, MPS-8シリーズ 10mm幅センサ, MPS-9シリーズ 分離形圧力センサヘッド, 電磁弁制御機能付センサ
エリアからコンバム株式会社のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
コンバム株式会社
圧力・流量センサ
コンバム株式会社
圧力・流量センサ
MFSシリーズ 流量スイッチ
MPS-23シリーズ 1色表示
MPS-33シリーズ 1色表示
MPS-34シリーズ 2色表示
MPS-35シリーズ 2画面3色表示
MPS-4シリーズ 微差圧
MPS-60シリーズ 電池式デジタル
MPS-7シリーズ表示器
MPS-8シリーズ 10mm幅センサ
MPS-9シリーズ 分離形圧力センサヘッド
電磁弁制御機能付センサ
キーワード
コンバム株式会社
保守部品
取付金具
表面取付けパネル
電磁弁制御機能付センサ
微差圧
電池式デジタル
分離形圧力センサヘッド
枝:
日本
東京 146-0092
コンバム株式会社
大田区下丸子2-6-18
東京
03-3759-1491
03-5741-7020
www.convum.co.jp