2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 22
4583
寸法
4474
ファイルタイプ
4583
カテゴリ
1340
クラフィシケーション
1340
LISPRING
Part Number (PARTNBR)
4582
Material (MAT)
4429
Number of Turns (TURNS)
3580
フィルター
LISPRING CADカタログ

LISPRING CADカタログ

LISPRINGのスナップリングやスパイラルクランプ、その他の部品を選択し、3Dfinditでネイティブ形式またはSTEPなどの中間フォーマットで、CADモデルを無料でダウンロードできます。設計およびプランニングに直接ご利用いただけます。

カタログフィルター

LISPRING スナップリング、スパイラルクランプ、ウェーブスプリング

スナップリング、スパイラルクランプ、ウェーブスプリングは、機械アセンブリにおける軸方向の固定、予圧および荷重の受け止めに使用されます。LISPRINGの部品は、ギアボックス、ベアリングユニット、電動モーター、およびコンパクトな機械設計などに使用され、規定された設置スペースと再現性のあるばね特性が求められる用途に適しています。

LISPRINGのメーカー検証済みCADモデルを活用することで、適切なバリエーションを設計に直接組み込むことができます。必要な仕様を選択し、ネイティブ形式またはSTEPなどの中間フォーマットでCADモデルをダウンロードしてください。これらのモデルは、レイアウト設計、干渉チェック、設置スペースの検証、および技術文書の作成にご利用いただけます。部品を既存のCADワークフローにシームレスに統合し、設計段階における手作業のモデリング工数を削減できます。

枝:
Zhejiang Lisheng Spring Co.,Ltd
No. 14 High-tech Industrial Park
CNYueqing
+86 15325016207
+86 577 62606162
Compare multiple parts
Add at least 2 products with