2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 2
5
寸法
5
ファイルタイプ
5
MOONS'
承認 (APPROVALS)
5
軸長 (AXIS_LENGTH)
1
ブレーキ (BRAKE)
5
IPレーティング (IP_RATING)
5
ホイールの最大ラジラ荷重 (MAX_RADILA_LOAD_OF_WHEEL)
5
モーター定格トルク (MOTOR_RATED_TORQUE)
5
ホイール外径 (O_D__OF_WHEEL)
5
無負荷時のピーク速度 (PEAK_SPEED_AT_NO_LOAD)
5
定格出力 (RATED_OUTPUT_POWER)
5
減速比 (REDUCTION_RATIO)
5
最大負荷時の速度 (SPEED_AT_MAX_LOAD)
5
電圧 (VOLTAGE)
5
重量 (WEIGHT)
5
ホイール素材 (WHEEL_MATERIAL)
5
ホイールの幅 (WIDTH_OF_WHEEL)
1
名称 (NAME)
5
sourceurl (SOURCEURL)
5
フィルター
MOONS' CADカタログ

MOONS' CADカタログ

AGV 製品ここでは、MSD150-10-040-20GSL-B, MSD150-10-040-20GSL-N, MSD160-10-075-20GSL-B, MSD160-10-075-20GSL-N, MSD180-10-075-20GSL-BエリアからMOONS'のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
キーワード
枝:
Shanghai MOONS’ Electric Co., Ltd.
No. 168 Mingjia Road, Minhang District
CNShanghai
+86 (0)21 52634688
+86 (0)21 52634098
Compare multiple parts
Add at least 2 products with