2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 42
465
エンリッチメント
205
寸法
538
ファイルタイプ
538
カテゴリ
538
クラフィシケーション
538
Wöhner
Description (BE)
538
For busbars (BUSB)
341
Description long (BEL)
538
Pack size (QNT)
538
Width (W)
495
Height (H)
495
Depth (D)
494
Weight (MASS)
519
Rated voltage (IEC) AC (RVIECAC)
324
フィルター
Wöhner CADカタログ

Wöhner CADカタログ

System 60Classicここでは、Adapters, Busbar supports, busbars and covers, Connection technology and covers, D fuse bases, Electronic components, Fuse holders for cylindrical fuses according to IEC / EN, Fuse holders for cylindrical fuses according to UL / CSA, Laminated flexible copper busbars, NH fuse bases, NH fuse-switch-disconnectors, Special solutions for busbar systems, Switch-disconnector-fuses D0, Switch-disconnector-fuses NH, Switch-disconnectors (without fuses), Accessories System 60Classic, NH in-line fuse switch-disconnectorsエリアからWöhnerのCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
Compare multiple parts
Add at least 2 products with