Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
norelem
norelem positions Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Spring plungers
03025 - Spring plungers with status sensor, stainless steel
norelem
...
Spring plungers
03025 - Spring plungers with status sensor, stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03025-5101
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Material
MATERIAL
version
AUSF
Position of ball
POS [mm]
thread
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Length
L [mm]
spring travel
L1 [mm]
Stroke
H [mm]
Switching contact from stroke H1
SK [mm]
Spring force initial pressure F1 approx. N
F1 [N]
Spring force final pressure F2 approx. N
F2 [N]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
1
2
3
4
5
6
03025-5061
stainless steel
opener
0
M 6
2.7
27
3
2
1.2 - 1.6
7
20
0.0320
Infotext
Yes
85365019
4067932113013
03025-5081
stainless steel
opener
0
M 8
4.0
29
3
2
1.2 - 1.8
15
30
0.0370
Infotext
Yes
85365019
4067932113037
03025-5101
stainless steel
opener
0
M 10
4.5
36
4
3
2.2 - 2.8
20
38
0.0430
Infotext
Yes
85365019
4067932113051
03025-5062
stainless steel
Contact maker
0
M 6
2.7
27
3
2
1.2 - 1.6
7
20
0.0320
Infotext
Yes
85365019
4067932113020
03025-5082
stainless steel
Contact maker
0
M 8
4.0
29
3
2
1.2 - 1.8
15
30
0.0370
Infotext
Yes
85365019
4067932113044
03025-5102
stainless steel
Contact maker
0
M 10
4.5
36
4
3
2.2 - 2.8
20
38
0.0430
Infotext
Yes
85365019
4067932113068
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
norelem
- 03025
オーダー番号
03025-5101
ショートテキスト
Spring plungers with status sensor, stainless steel
最終更新日
30.04.2026 05:07:14
単位
キーワード
Accessories
Ball catch
Ball lock pins
Cam action indexing plungers
Centring clamps
Dowels
Flexible
Indexing plungers
Lateral spring plungers
Locating
Parallels
Positioning
Spring plungers
Stops
barrel
collets
dowel pin
elements
keys
locating pins
magnetic catch
parallel keys
positions
pullers
sensor
slide bolts
slot
stainless steel
standard component
status
system
systems
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
03025-5101
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
GTIN-Code
4067932113051
Customs Tariff Number
85365019
RoHS認証
Yes
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)