2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

202.60.025.080.120.10

テーブルを展開
EN
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
Guide diameter
D1 [mm]
Classification
TOL
Collar diameter
D2 [mm]
Mounting diameter
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
H [mm]
Length with collar
L2 [mm]
Length up to collar
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
SB
Thread size
M [mm]
MK [mm]
Thread pitch
P [mm]
Weight
GEW [kg]
1
2
3
4
202.60.019.080.120.10
202_60_pdf
19.000
yellow
32.000
25.000
M22x1,5
8.000
40.000
9.000
80.000
120.000
29.000
45.000
22x1.5
22.000
20.200
1.500
0.51175
202.60.025.080.120.10
202_60_pdf
25.000
yellow
38.000
30.000
M28x1,5
12.000
50.000
10.000
80.000
120.000
29.000
45.000
28x1.5
28.000
26.200
1.500
0.793655
202.60.032.100.140.10
202_60_pdf
32.000
yellow
46.000
36.000
M35x1,5
20.000
55.000
11.000
100.000
140.000
34.000
50.000
35x1.5
35.000
33.200
1.500
1.162052
202.60.040.100.140.10
202_60_pdf
40.000
yellow
56.000
46.000
M45x1,5
28.000
68.000
12.000
100.000
140.000
34.000
50.000
45x1.5
45.000
42.200
1.500
1.605808
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
オーダー番号202.60.025.080.120.10
ショートテキストDemountable guide pillar with centre fixing and ring nut
最終更新日15.03.2025 18:41:57
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_GUIDING ガ���ド

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-04-01 ガイドピラー(規格工具部品、工具および金型)

ECLASS 11.1

21-13-04-01 ガイドピラー(規格工具部品、工具および金型)

ECLASS 5.1

21-13-04-01 Guide pillar (standardized tool parts, tool and die)

ECLASS 5.0

21-13-04-01 01