フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ETIM 9.0
EG000017 - Low-voltage industrial components
EC002540 - DC-power supply
DN4011 - 24 V DC-Netzteile
ETIM 9.0
EG000017 - Low-voltage industrial components
EC002540 - DC-power supply
DN4011 - 24 V DC-Netzteile
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DN4011
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
Produktfoto
PRODUKTFOTO
PREVIEW
Kurzbeschreibung
DESCRIPTIONSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Bestellnummer
BN
Name des Herstellers
MANUNAME
Datenblatt
DATASHEET
1
DN4011: Schaltnetzteil 24 V DC; 3,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 124 x 40
Schaltnetzteil 24 V DC; 3,3 A; Eingangsspannung AC 100...240 V; 124 x 40 x 122,5 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; cRUus; cULus; UKCA
DN4011
ifm electronic gmbh
DATASHEET
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ETIM 9.0
- DN4011
オーダー番号
DN4011
ショートテキスト
24 V DC-Netzteile
最終更新日
17.11.2025 08:48:17
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-04-07-01 DC電源
ECLASS 8.1
27-04-90-02 DC-power supply
ETIM 10.0
EC002540 DC-power supply