2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 3076039

テーブルを展開
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
width
BAF016 [mm]
height
BAA020 [mm]
1
3076039
UTI 6-PE/L/NT
Installation protective conductor terminal block
Installation protective conductor terminal block, Assembly instruction: In order to securely fix the neutral busbar in place, support brackets must be placed at the beginning and end of each terminal strip as well as every 20 cm on longer terminal strips. The corresponding support brackets can be found at phoenixcontact.com/products, nom. voltage: 400 V, nominal current: 38 A, Screw connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm², cross section: 0.2 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4046356817615
8.15
95
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号3076039
ショートテキストUTI 6-PE/L/NT
最終更新日26.02.2026 18:57:25
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-25-01-10 マルチレベル設置端末ブロック

ECLASS 13.0

27-25-01-10 マルチレベル設置端末ブロック
PE connection presentYes
bridge shaft availableYes
direct plug-in connection possibleNo
hybrid type of actuation availableNo
color
Connection type (1)Screw connection
flammability rating of the insulating material (based on UL 94)V0
material of insulationピーエー
Levels internally bridgedNo
Closing plate requiredYes
Assembly typequick fastening

ETIM 10.0

EC001329 Multi level installation terminal block

ETIM 9.0

EC001329 Multi level installation terminal block
Compare multiple parts
Add at least 2 products with