Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
3535 - Taper bushes
Chiaravalli
Open transmission
Taper bushes TL RCB
3535 - Taper bushes
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29353550
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
TYPE
TYPE
Ø D1
D1 [mm]
Part number
CODE
Design
EXEC
L
L [mm]
Ø D2 H8 only prebore
D2S
Ø D2 with ISO G7 hole, DIN 6885-JS9 slot
D2CF
keyway width
B [mm]
keyway depth
T2 [mm]
British Standard Whitworth
SCREWS
Tightening torque
TT [N/m]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3535
127
29353500
B
89
30
-
-
-
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
3535
127
29353530
B
89
-
30
8
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
3535
127
29353535
B
89
-
35
10
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.40
Gray cast iron
3535
127
29353540
B
89
-
40
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.48
Gray cast iron
3535
127
29353542
B
89
-
42
12
3.3
1/2”x1” 1/2
113
6.40
Gray cast iron
3535
127
29353545
B
89
-
45
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.25
Gray cast iron
3535
127
29353548
B
89
-
48
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.17
Gray cast iron
3535
127
29353550
B
89
-
50
14
3.8
1/2”x1” 1/2
113
6.05
Gray cast iron
3535
127
29353555
B
89
-
55
16
4.3
1/2”x1” 1/2
113
5.81
Gray cast iron
3535
127
29353560
B
89
-
60
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
5.50
Gray cast iron
3535
127
29353565
B
89
-
65
18
4.4
1/2”x1” 1/2
113
5.20
Gray cast iron
3535
127
29353570
B
89
-
70
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
4.88
Gray cast iron
3535
127
29353575
B
89
-
75
20
4.9
1/2”x1” 1/2
113
4.46
Gray cast iron
3535
127
29353580
B
89
-
80
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
4.08
Gray cast iron
3535
127
29353585
B
89
-
85
22
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.67
Gray cast iron
3535
127
29353590
B
89
-
90
25
5.4
1/2”x1” 1/2
113
3.21
Gray cast iron
圧縮表現を表示 (16 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- 3535
オーダー番号
29353550
ショートテキスト
Taper bushes
最終更新日
24.09.2024 10:17:47
単位
キーワード
Open
bushes
taper
transmission
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
29353550
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)