Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Products (A - Z)
5404
5404 - Servo-assisted 2/2-way piston valve
Buerkert
Products (A - Z)
5404
5404 - Servo-assisted 2/2-way piston valve
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5404-307475-Servo-assisted 2/2 way piston valve
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Version
AUSF
Circuit function
WW
Orifice size
NW [mm]
Port connection
LTA
LTA key
LTA2
length of thread
GWL [mm]
Material
WKST
Sealing material
DWST
voltage
SP [V]
Frequency
FR [Hz]
Coil size
SG
Variable code
V1
kv value water
KV [m3/h]
Pressure range for liquids
PNF [bar]
Pressure range for gasas
PNG [bar]
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
301732
Standard
B
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
220
60
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301734
Standard
B
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
230
50 - 60
6
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301737
Standard
B
12.0
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / FKM
024
50
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301738
Standard
B
12.0
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / FKM
024
DC
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301739
Standard
B
12.0
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / FKM
230
50
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301740
Standard
B
25.0
G 1
86
18.000
MS
PTFE / FKM
230
50
5
NA38
10.0
1 - 25
1 - 25
301750
Standard
B
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
110
DC
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301752
Standard
B
20.0
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / FKM
036
DC
5
NA38
7.0
1 - 25
1 - 25
301807
Standard
B
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
110
50
5
NA38
2.0
1 - 32
1 - 32
301842
Standard
A
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
012
DC
5
NA38
2.0
1 - 50
1 - 50
307475
Standard
A
50.0
G 2
89
24.000
MS
PTFE / FKM
024
DC
40
SG=c
36.0
1 - 8
1 - 8
307476
Standard
A
50.0
G 2
89
24.000
MS
PTFE / FKM
024
50
40
SG=c
36.0
1 - 8
1 - 8
308120
Standard
B
25.0
G 1
86
18.000
MS
PTFE / FKM
024
50
5
NA38
10.0
1 - 25
1 - 25
308182
Standard
B
25.0
NPT 1
86
16.800
MS
PTFE / FKM
120
60
6
NA38
10.0
1 - 25
1 - 25
308501
Standard
A
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
024
DC
5
NA38
2.0
1 - 50
1 - 50
308502
Standard
A
12.0
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
230
50
5
NA38
2.0
1 - 50
1 - 50
308503
Standard
A
20.0
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / FKM
024
DC
5
NA38
7.0
1 - 25
1 - 32
308504
Standard
A
20.0
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / FKM
024
50
5
NA38
7.0
1 - 25
1 - 40
308505
Standard
A
20.0
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / FKM
230
50
5
NA38
7.0
1 - 25
1 - 32
圧縮表現を表示 (308 product)
部品情報
類似部品
付属品
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 5404
オーダー番号
307475
ショートテキスト
Servo-assisted 2/2-way piston valve
最終更新日
06.10.2025 12:24:28
単位
キーワード
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
piston valve
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_ADJUSTING 調整
カテゴリー別
Automation オートメーション
Plant_Design プラント設計
Compressed_Air_Technology 圧縮空気技術
Fluid_Technology 流体技術
Hydraulics 油圧
Pneumatics 空気圧機器
Sensors センサ
Actuating_Elements アクチュエータ部品
Metering_Technology 計量技術
Fitting フィッティング
Conveyor_Technology コンベア技術
Medical_Technology 医療技術
Measurement 計測技術
Mixing_Technique 調合技術
Optoelectronics オプトエレクトロニクス
Pipe_Fitting 配管継手
Switch_Cabinet 制御盤
Vacuum_Technology 真空技術
Process_Engineering プロセス工学
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-22-06-01 電磁弁
27-22-06 電磁弁
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.1
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.0
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 6.0
27-22-06 Solenoid valve
ETIM 10.0
EC010261 Solenoid valve
ETIM 6.0
EC001888 Magnet valve
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)