Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
863 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
863 - DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
863 10.000
縦
テーブルを展���
フィルターをリセット
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Gewindetoleranzklasse
A5
Schlüsselweite
A8 [mm]
Gewindeschneidteillänge
B1 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
863 2.600
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
2.600
0.450
ISO2/6H
2.100
9
40
863 3.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 3 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
3.000
0.500
ISO2/6H
2.700
10
18
40
863 3.500
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
3.500
0.600
ISO2/6H
3.000
12
20
45
863 4.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 4 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
4.000
0.700
ISO2/6H
3.400
12
21
45
863 4.500
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
4.500
0.750
ISO2/6H
4.900
14
24
50
863 5.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 5 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
5.000
0.800
ISO2/6H
4.900
14
24
50
863 6.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 6 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
6.000
1.000
ISO2/6H
4.900
16
27
56
863 7.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
7.000
1.000
ISO2/6H
4.900
16
32
56
863 8.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 8 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
8.000
1.250
ISO2/6H
4.900
17
32
63
863 9.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
9.000
1.250
ISO2/6H
5.500
17
32
63
863 10.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 10 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
10.000
1.500
ISO2/6H
5.500
20
36
70
863 11.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
11.000
1.500
ISO2/6H
6.200
20
36
70
863 12.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 12 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
12.000
1.750
ISO2/6H
7.000
24
40
75
863 14.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
14.000
2.000
ISO2/6H
9.000
26
42
80
863 16.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 16 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
16.000
2.000
ISO2/6H
9.000
26
45
80
863 18.000
HANDGEWINDEBOHRER
GG
HSS
DIN 352
M
18.000
2.500
ISO2/6H
11.000
30
50
95
863 20.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 20 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
20.000
2.500
ISO2/6H
12.000
32
50
95
863 22.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 22 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
22.000
2.500
ISO2/6H
14.500
32
50
100
863 24.000
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO M 24 DIN 352RN MITTELSCHN,6
GG
HSS
DIN 352
M
24.000
3.000
ISO2/6H
14.500
36
60
110
圧縮表現を表示 (29 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 863
オーダー番号
863 10.000
ショートテキスト
DIN 352 HANDGEWINDEBOHRER
最終更新日
20.05.2025 17:06:25
単位
キーワード
HAND TAP
Threading
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-3x-35x-DIN 352 DIN 352
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)