フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Addon Furniture
ソファ
プレーンソファ
Addon Furniture
ソファ
プレーンソファ
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7ESIZQB5N
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
記述
DESCRIPTION
材料
MATERIALS
内装
UPHOLSTERY
名称
NAME
1
7ESIZQB5N
エレガントなデザイン 公共スペースに最適
ステンレススチールまたは粉体塗装スチール(RAL) 脚部 木製フレーム パンテラフォーム
クヴァドラ、カミラ、ガブリエル、オーマン・レザー
7ESIZQB5N
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Addon Furniture
- プレーンソファ
オーダー番号
7ESIZQB5N
最終更新日
07.01.2025 09:44:18
単位
キーワード
ソファ
プレーンソファ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties