フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Amphenol RF
Adapters
AMC Adapters
AMC to BNC Adapters
031-6109
Amphenol RF
Adapters
AMC Adapters
AMC to BNC Adapters
031-6109
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
031-6109
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Body Finish
BF
Body Material
BM
Impedance
IMPEDANCE
Insulator Material
IM
IP Rating
IPR
Mounting Feature
MF
Operating Level
OL
Isolated
ISOLATED
Low PIM
LPIM
Frequency Max
FMAX
Temp Max
TMAX
Temp Min
TMIN
Non-Magnetic
NM
Adapter Side 1 Series
AS1SERIES
Adapter Side 1 Style
AS1STYLE
1
031-6109
AMC Jack to BNC Jack Adapter 50 Ohm Straight Bulkhead
Nickel
Brass
50
PTFE
Not Rated
Bulkhead
Commercial
No
No
3
165
-65
No
AMC
Jack
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Amphenol RF
- 031-6109
オーダー番号
031-6109
最終更新日
29.10.2020 11:27:38
単位
キーワード
Adapters
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties