フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AndyMark
メカニカル
ハードウェア
ベアリング
R3ZZ
AndyMark
メカニカル
ハードウェア
ベアリング
R3ZZ
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CFKDMJGT5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ボア
BORE
フランジ
FLANGE
材料
MATERIAL
外径
OUTSIDE_DIAMETER
シールタイプ
SEAL_TYPE
スタイル
STYLE
重量
WEIGHT
幅
WIDTH
名称
NAME
1
CFKDMJGT5
0.188インチ丸型
アンフラングド
スチール
0.5インチ
シールド
ラジアル
0.006ポンド
0.196インチ
CFKDMJGT5
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AndyMark
- R3ZZ
オーダー番号
CFKDMJGT5
最終更新日
16.08.2024 08:31:11
単位
キーワード
ハードウェア
ベアリング
メカニカル
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties