フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BARTEC Holding
電気部品
フリーホイーリングダイオード_1
BARTEC Holding
電気部品
フリーホイーリングダイオード_1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IDTS9FQT8
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
保護等級
PROTECTION_CLASS
材質
MATERIAL
取付方法
INSTALLATION
保存温度
STORAGE_TEMPERATURE
重量
WEIGHT
電流
CURRENT
接続
CONNECTION
1
IDTS9FQT8
フリーホイーリングダイオード_1
モジュールIP 66/IEC 60529、端子:IP 20I/EC 60529
エンクロージャー材質 高品質熱可塑性プラスチック
TH 35 x 7.5 (15) EN 60715
-40 °C ~ +70 °C
0.250 kg
1N4007タイプ 最大0.6 A (その他のタイプはお問い合わせください)
端子 2.5mm²、極細撚り線 端子名称記入済みマーキングラベル
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BARTEC Holding
- フリーホイーリングダイオード_1
オーダー番号
IDTS9FQT8
最終更新日
11.09.2025 14:09:11
単位
キーワード
電気部品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties