フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Baselite
ジュネーブコレクション
LGB9
Baselite
ジュネーブコレクション
LGB9
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G22L1E50Y
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
皮相電力
APPARENT_POWER
利用率計算
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カテゴリー
CATEGORY
利用係数
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
質量単位
MASSUNIT
オムニクラス番号
OMNICLASS_NUMBER
オムニクラスタイトル
OMNICLASS_TITLE
部品タイプ
PARTTYPE
バージョン
VERSION
名称
NAME
1
G22L1E50Y
0
0
照明器具
0
0
0
1
23.80.70.00
照明
通常
2024
LGB9
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Baselite
- LGB9
オーダー番号
G22L1E50Y
最終更新日
24.11.2025 12:19:41
単位
キーワード
ジュネーブコレクション
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
G22L1E50Y