フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bertazzoni
調理器
HER105I2ENET
Bertazzoni
調理器
HER105I2ENET
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HER105I2ENET
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
吸収電力 (w)
ABSORBED_POWER__W_
補助オーブンのエネルギー定格
AUXILIARY_OVEN_ENERGY_RATING
補助オーブン機能
AUXILIARY_OVEN_FUNCTIONS
補助オーブングリル・タイプ
AUXILIARY_OVEN_GRILL_TYPE
補助オーブンタイプ
AUXILIARY_OVEN_TYPE
補助オーブン容量
AUXILIARY_OVEN_VOLUME
調理ゾーン
COOKING_ZONES
クーリングファン
COOLING_FAN
トレイ用焼き網
GRILL_TRIVET_FOR_TRAY
インダクションバック左
INDUCTION_BACK_LEFT
インダクション・バック・ライト
INDUCTION_BACK_RIGHT
誘導センター
INDUCTION_CENTER
1
HER105I2ENET
11700 W
A+
ベーク/ボトムベーク/グリル/オーブンライト/ターンスピット/アッパーベーク
エレクトリック
電気式コンベンショナル
54 l
5
はい
はい
(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
(210 x 200 mm) 2100 W - 3000 W
(ø 265 mm) 2300 W - 3000 W
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bertazzoni
- HER105I2ENET
オーダー番号
HER105I2ENET
最終更新日
03.12.2024 11:03:55
単位
キーワード
調理器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties