2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BWR2393

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
回路基板寸法
CIRCUIT_BOARD_DIMENSIONS
デジタル入力
INPUTS_DIGITAL
デジタル出力
OUTPUTS_DIGITAL
入力電圧(センサ供給)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
出力電圧(アクチュエータ電源)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
PCB接続
PCB_CONNECTION
コーティング
COATING
ASi 接続
ASI_CONNECTION
ASiアドレス
ASI_ADDRESS
1
BWR2393
BWR2393
29,7 mm x 36,5 mm
2 (入力ミラーリング)
2 x 電子式
ASi出力
ASi出力
ネジ端子
薄いコーティング
ネジ端子
1ABアドレス
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号BWR2393
最終更新日20.05.2025 11:15:41
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties