フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bihl+Wiedemann
ASインターフェースモジュール
セーフティIOモジュール
BWU4209
Bihl+Wiedemann
ASインターフェースモジュール
セーフティIOモジュール
BWU4209
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BWU4209
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
安全入力
INPUTS_SAFETY
安全信号入力
SAFETY_SIGNAL_INPUTS
安全出力
OUTPUTS_SAFETY
安全信号出力
SAFETY_SIGNAL_OUTPUTS
入力電圧(センサ供給)
INPUT_VOLTAGE__SENSOR_SUPPLY_
出力電圧(アクチュエータ電源)
OUTPUT_VOLTAGE__ACTUATOR_SUPPLY_
ASiアドレス
ASI_ADDRESS
特殊機能
SPECIAL_FUNCTION
1
BWU4209
BWU4209
2 x 2チャンネル、4 x 1チャンネル
フローティング接点
ローカルセーフ出力なし
なし 安全信号出力
AUX出力
AUX出力
1 ASi-5アドレス
特別な機能なし
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bihl+Wiedemann
- BWU4209
オーダー番号
BWU4209
最終更新日
20.05.2025 11:16:05
単位
キーワード
ASインターフェースモジュール
セーフティIOモジュール
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties