フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bosch Security
トライテック・シーリング
Bosch Security
トライテック・シーリング
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4BFL4Z2Z7
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
深さ
DEPTH
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ds9360
DS9360
ds9370
DS9370
DS9370-BEL
DS9370_BEL
DS9370-C
DS9370_C
ds9370-chi
DS9370_CHI
1
2
3
4
IPQ999FEC
E1010
0
0
0
44.000
PIRおよびマイクロ波、360°×直径18m(60フィート)をカバーし、2.4m~5.5m(8フィート~18フィート)の取付高さを提供。
-1
1
0
0
0
0
4BFL4Z2Z7
E1010
0
0
0
44.000
PIRとマイクロ波、360° x 直径21m(70フィート)のカバレッジと2.4m~7.6m(8フィート~25フィート)の取付高さを提供。10.588 GHz。黒。
-1
0
0
0
0
0
61BUQV3B7
E1010
0
0
0
44.000
PIRおよびマイクロ波、360° x 直径21 m(70フィート)をカバー、取付高さ2.4 m~7.6 m(8フィート~25フィート)。10.525 GHz。白色。
-1
0
1
0
0
0
KOR0J8SII
E1010
0
0
0
44.000
PIRとマイクロ波、360° x 直径21m(70フィート)のカバレッジと2.4m~7.6m(8フィート~25フィート)の取付高さを提供。10.588 GHz。白色。中国使用。
-1
0
0
0
0
1
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bosch Security
- トライテック・シーリング
オーダー番号
4BFL4Z2Z7
最終更新日
19.08.2024 14:01:43
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties