フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CKD
電動アクチュエータ
テーブル・ロータリタイプ
電動アクチュエータ テーブルタイプ FLCR
テーブルタイプ FLCRシリーズ
CKD
電動アクチュエータ
テーブル・ロータリタイプ
電動アクチュエータ テーブルタイプ FLCR
テーブルタイプ FLCRシリーズ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLCR-16G02050NCN-LN00
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
機種形番
MODEL
サイズ
S
接続コントローラ
AC
ねじリード
LD
ストローク
ST
ブレーキ
BRAKE
エンコーダ
ENCODER
ケーブル取出種類・方向
DIR
中継ケーブル
L
L1
L2
n1
N1
n2
N2
D
E
F
製品情報
INFOTEXT
1
FLCR
16 : 16mm
G : ECG
02 : 2mm
050 : 50mm
N : 無し
C : インクリメンタルエンコーダ
L : 直接取出し左側面
N00 : 無し
116
103.5
3
3
48
35.5
60
製品情報
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
CKD
- テーブルタイプ FLCRシリーズ
最終更新日
11.02.2025 03:15:04
単位
キーワード
FLCR
FLCRシリーズ
テーブルタイプ
電動アクチュエータ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties