フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
27 - 電気工学、自動化、プロセス制御工学
27-37 - 低圧回路
27-37-09 - コネクタ
27-37-09-05 - エンジン始動器組み合わせ
Hybrid motor starters MOTUS
ECLASS 13.0
27 - 電気工学、自動化、プロセス制御工学
27-37 - 低圧回路
27-37-09 - コネクタ
27-37-09-05 - エンジン始動器組み合わせ
Hybrid motor starters MOTUS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36104000B
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
Part number
ARTNR
Description
BE
For busbars
BUSB
Product family
POF
Description long
BEL
Type number
TYPE
Pack size
QNT
Width
W [mm]
Height
H [mm]
Depth
D [mm]
Weight
MASS [kg]
1
2
3
4
5
36101
hybrid motor starter, 3-pole
12 x 5, 10
MOTUS®30Compact
hybrid motor starter, 3-pole, direct and reversing starter 0.075 - 0.6 A / switch for resistive loads 0.075 - 0.6 A
36109.1
1
22.5
160
156.0
0.553
36104
hybrid motor starter, 3-pole
12 x 5, 10
MOTUS®30Compact
hybrid motor starter, 3-pole, direct and reversing starter 0.18 - 2.4 A / switch for resistive loads 0.18 - 2.4 A
36110.1
1
22.5
160
156.0
0.558
36107
hybrid motor starter, 3-pole
12 x 5, 10
MOTUS®30Compact
hybrid motor starter, 3-pole, direct and reversing starter 1.5 - 6.5 A / switch for resistive loads 1.5 - 9.0 A
36111.1
1
22.5
160
156.0
0.559
36124
hybrid motor starter, 3-pole
12 x 5, 10
MOTUS®30Compact
hybrid motor starter, 3-pole, direct and reversing starter 0.18 - 3.0 A / switch for resistive loads 0.18 - 3.0 A, with IO-Link interface
36130
1
22.5
160
114.5
0.559
36127
hybrid motor starter, 3-pole
12 x 5, 10
MOTUS®30Compact
hybrid motor starter, 3-pole, direct and reversing starter 1.5 - 7.0 A / switch for resistive loads 1.5 - 9.0 A, with IO-Link interface
36131
1
22.5
160
114.5
0.559
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- Hybrid motor starters MOTUS
オーダー番号
36104
最終更新日
22.12.2025 09:08:23
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-37-09-05 エンジン始動器組み合わせ
27-02-40-02 エンジン始動器
ECLASS 11.1
27-02-40-02 エンジン始動器
ETIM 10.0
EC001037 Motor starter/motor starter combination