フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
ISO
2x
20x
ISO 200
S5_1T-P-M12-ISO200
Standards
ISO
2x
20x
ISO 200
S5_1T-P-M12-ISO200
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1JVOEKPO9
縦
テーブルを展開
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
1
1JVOEKPO9
1JVOEKPO9
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Standards
- S5_1T-P-M12-ISO200
オーダー番号
1JVOEKPO9
最終更新日
11.07.2024 11:29:53
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
ISO-2x-20x-ISO 200 ISO 200