フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dawson Metal
カスタムシリーズ
センターピボット
センターハングカスタムシングル
Dawson Metal
カスタムシリーズ
センターピボット
センターハングカスタムシングル
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EQDEHYCXU
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
分析施工
ANALYTIC_CONSTRUCTION
ボトムレール
BOTTOM_RAIL
カテゴリー
CATEGORY
コーキングジョイント
CAULK_JOINT
カシメ返し
CAULK_RETURN
センタードア高さ
CENTER_DOOR_HEIGHT
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
熱特性を定義する
DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY
ドア高さ
DOOR_HEIGHT
ドアオープン高さ
DOOR_OPEN_HEIGHT
ドアオープン幅
DOOR_OPEN_WIDTH
扉厚
DOOR_THICKNESS
ドア幅
DOOR_WIDTH
1
EQDEHYCXU
<なし
0.833333333333333
ドア
0.0208333333333299
0.0520833333333333
4.46614583333333
0
0
1
8.93229166666667
9
3
0.166666666666667
2.97395833333333
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Dawson Metal
- センターハングカスタムシングル
オーダー番号
EQDEHYCXU
最終更新日
29.09.2025 12:16:51
単位
キーワード
カスタムシリーズ
センターハングカスタムシングル
センターピボット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties