2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DUS7YOE8E

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
2D_キャノピー
VAR2D_CANOPLA
2d_cap
VAR2D_TAMPA
小便器調整
AJUSTE_AO_MICT_RIO
ギャップボタン
BOT_O_GAP
hボタン
BOT_O_H
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
CWコネクション
CW_CONNECTION
クフ
CWFU
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
公称直径
DI_METRO_NOMINAL
docol:仕上げ
DOCOL__ACABAMENTO
docol: 環境
DOCOL__AMBIENTE
1
2
3
DUS7YOE8E
43.637
14.033
200
7.999
12.501
0
0
1
0
500
コンパクトな無菌小便器用バルブ、プレスマチック - DocolMatic
-1
20
クローム
バスルーム
T8B130ZI4
43.637
14.033
200
7.999
12.501
0
0
1
0
500
デラックス小便器用バルブ、プレスマチック - DocolMatic
-1
20
クローム
バスルーム
1QLMAC36X
43.637
14.033
200
7.999
12.501
0
0
1
0
500
小型小便器用バルブ、プレスマチック - DocolMatic
-1
20
クローム
バスルーム
圧縮表現を表示 (3 product)
オーダー番号DUS7YOE8E
最終更新日19.08.2024 07:22:13
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties