2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZCQ5KYHUX

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
CWコネクション
CW_CONNECTION
クフ
CWFU
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
公称直径 af
DI_METRO_NOMINAL_AF
docol:仕上げ
DOCOL__ACABAMENTO
docol: 環境
DOCOL__AMBIENTE
docol: ゲージ
DOCOL__BITOLA
docol: カテゴリ
DOCOL__CATEGORIA
docol: コード
DOCOL__C_DIGO
docol: 説明
DOCOL__DESCRI__O
1
ZCQ5KYHUX
0
0
1
0
950
キッチン用水栓 1/2"、スタンダードレバー - DocolKitchen
-1
20
クローム
キッチン
1/2"
蛇口
00800106
キッチン用水栓 1/2"、スタンダードレバー - DocolKitchen
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号ZCQ5KYHUX
最終更新日19.08.2024 07:22:14
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties