フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EverFab
住宅用シャワー
S3637
EverFab
住宅用シャワー
S3637
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QQQ469OWC
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
ADA準拠
ADA_COMPLIANT
アンシ規格準拠
ANSI_COMPLIANT
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
c リセスなしボイド
C_NO_RECESS_VOID
cプロファイル
C_PROFILE
c 閾値
C_THRESHOLD
カリフォルニア・タイトル24
CALIFORNIA_TITLE_24
制約
CONSTRAINTS
コスト
COST
コスト情報
COST_INFO
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
CWコネクション
CW_CONNECTION
クフ
CWFU
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
深さ
DEPTH
1
2
QQQ469OWC
0
0
D2010510
1
1
0.500
0
13
0
http://www.everfabbath.com/#contactus
0
0
0
0
3.104
I3W6INFO2
0
0
D2010510
1
1
0.500
0
1
0
http://www.everfabbath.com/#contactus
0
0
0
0
3.104
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EverFab
- S3637
オーダー番号
QQQ469OWC
最終更新日
19.06.2024 12:14:58
単位
キーワード
住宅用シャワー
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties