2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5UPIA2C45

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アクセシビリティ・パフォーマンス
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
資産識別子
ASSETIDENTIFIER
アセットタイプ
ASSETTYPE
バーコード
BARCODE
ケーブルエントリー
CABLEENTRY
カテゴリー
CATEGORY
クリアランスゾーン
CLEARANCEZONE
コード・パフォーマンス
CODEPERFORMANCE
カラー
COLOR
導体
CONDUCTORS
コネクタ電源入力コネクタ
CONNECTORSPOWERINPUTCONNECTION
コネクタ電源出力コネクタタイプ
CONNECTORSPOWEROUTPUTCONNECTORTYPE
有権者
CONSTITUENTS
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
5UPIA2C45
該当なし
該当なし
固定
該当なし
該当なし
Pr_70_70_47_46:配電ボックス
0
LVD-2006/95/EC
シルバー、ブラック
2.5 mm²×3、4.0 mm²×2、または6.0 mm²×1
回路導体を受け入れるケージ型端子
完全シュラウドメスコネクター
該当なし
0
0
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号5UPIA2C45
最終更新日15.07.2024 09:09:08
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number5UPIA2C45