フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Flexiform
テーブルブロック
Tbls_MIMMO_ダイニングテーブル
Flexiform
テーブルブロック
Tbls_MIMMO_ダイニングテーブル
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VXDOQI60N
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
600
VAR600
アクセシビリティ・パフォーマンス
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
資産識別子
ASSETIDENTIFIER
アセットタイプ
ASSETTYPE
バーコード
BARCODE
カテゴリー
CATEGORY
コード・パフォーマンス
CODEPERFORMANCE
カラー
COLOR
有権者
CONSTITUENTS
連絡先電話番号
CONTACTTELEPHONENUMBER
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
1
2
3
4
GU3DQLKDQ
0
該当なし
1
E2020200
該当なし
可動
該当なし
40_50_21_21 ダイニングテーブル
BS EN 1335パート1、2、3
ホワイト、グレー、オーク、ブナ、ロマノ・チェリー、メープル、ウォールナット、オークエッジ付きホワイト、マルチプレックスエッジ付きホワイト
該当なし
+44(0)1274 706206
0
0
0
VXDOQI60N
1
該当なし
1
E2020200
該当なし
可動
該当なし
40_50_21_21 ダイニングテーブル
BS EN 1335パート1、2、3
ホワイト、グレー、オーク、ブナ、ロマノ・チェリー、メープル、ウォールナット、オークエッジ付きホワイト、マルチプレックスエッジ付きホワイト
該当なし
+44(0)1274 706206
0
0
0
TB04210RP
0
該当なし
1
E2020200
該当なし
可動
該当なし
40_50_21_21 ダイニングテーブル
BS EN 1335パート1、2、3
ホワイト、グレー、オーク、ブナ、ロマノ・チェリー、メープル、ウォールナット、オークエッジ付きホワイト、マルチプレックスエッジ付きホワイト
該当なし
+44(0)1274 706206
0
0
0
N3DPLZ6BI
0
該当なし
1
E2020200
該当なし
可動
該当なし
40_50_21_21 ダイニングテーブル
BS EN 1335パート1、2、3
ホワイト、グレー、オーク、ブナ、ロマノ・チェリー、メープル、ウォールナット、オークエッジ付きホワイト、マルチプレックスエッジ付きホワイト
該当なし
+44(0)1274 706206
0
0
0
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Flexiform
- Tbls_MIMMO_ダイニングテーブル
オーダー番号
VXDOQI60N
最終更新日
23.07.2024 15:27:26
単位
キーワード
テーブルブロック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties