フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gaurang Electronic
ユニバーサルDINレールエンクロージャ
UE-035
1716978329626
Gaurang Electronic
ユニバーサルDINレールエンクロージャ
UE-035
1716978329626
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KRMORV4ES
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
特徴
FEATURES
名称
NAME
1
KRMORV4ES
市販の3種類のレールすべてにユニバーサルマウント。EN 60 715 TH35、TH15およびG32 DINレール。モジュール構造により、設計および保守が容易です。エンクロージャ内寸70 x 35 x 60 mmプリント基板ベース基板および補助垂直・水平プリント基板プリント基板ガイド全方向に一体成型ガイド端子オプション12ユーロ5mmピッチまたは8固定3.75mmピッチ。
KRMORV4ES
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Gaurang Electronic
- 1716978329626
オーダー番号
KRMORV4ES
最終更新日
23.07.2024 06:47:29
単位
キーワード
ユニバーサルDINレールエンクロージャ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties