Hansung
UPAシリーズ
小型
PA2725
PA2725
Hansung
UPAシリーズ
小型
PA2725
PA2725
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1QLLOS4KV
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
モデル名
MODEL
ストローク
STROKE
A
A
B
B
C
C
ØD(mm)
VAR_D
E
E
ØF
VAR_F
G
G
H
H
I
I
M
M
Sストローク(mm)
S_STROKE____
Ec総エネルギー[MAX] (Nm)
EC_TOTAL_ENERGY__MAX___NM_
エド総エネルギー/時間[MAX] (Nm/h)
ED_TOTAL_ENERGYPER_HOUR__MAX___NM_H_
有効重量[Min]~[Max](㎏) (分)
WE_EFFECTIVEWEIGHT__MIN___MAX_____
F 衝撃力[MAX] (N)
F_IMPACT_FORCE__MAX___N_
F リターンフォース[最小]~[最大] (N)
F_RETURN_FORCE__MIN___MAX___N_
W 重量 (ナット含む) (g)
W_WEIGHT__NUT_INCLUDE___G_
1
1QLLOS4KV
PA2725
PA2725
25
152
127
25
8
23
-Φ10.7(mm)
32
37
8
M27x3.0P
25
70
70,000
9.8~1,300
3,800
15~45
340
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hansung
- PA2725
オーダー番号
1QLLOS4KV
最終更新日
03.06.2025 06:12:39
単位
キーワード
UPAシリーズ
小型
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties