フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ITL Vacuum
KFレンジ
KFフランジ
NWブランクフランジ - 304Lステンレス鋼
KF50BS-304
ITL Vacuum
KFレンジ
KFフランジ
NWブランクフランジ - 304Lステンレス鋼
KF50BS-304
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3J3FQOJ1F
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
a
A
d1
D1
d2
D2
名称
NAME
1
3J3FQOJ1F
6 (0.24)
75 (2.95)
52.2 (2.06)
3J3FQOJ1F
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ITL Vacuum
- KF50BS-304
オーダー番号
3J3FQOJ1F
最終更新日
10.07.2024 07:01:30
単位
キーワード
KFフランジ
KFレンジ
NWブランクフランジ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties