フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
株式会社岩田製作所
センサブラケット
コンビネーションタイプ
Lタイプ
Lフリータイプ 右サイド
株式会社岩田製作所
センサブラケット
コンビネーションタイプ
Lタイプ
Lフリータイプ 右サイド
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSK3VB075-12S
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
材質
MAT
組合対応
MP
基準寸法
A [mm]
寸法
L [mm]
寸法
P [mm]
寸法
H [mm]
寸法
B [mm]
寸法
K [mm]
寸法
E [mm]
寸法
T1 [mm]
寸法
F [mm]
寸法
T [mm]
重量
MASS [g]
品番
CNSORDERNO
1
2
3
4
5
6
7
8
SUS304
M3-8P
50
60
8
20
3.4
5
11
25
24
2.5
24
FSK3VB050-08S
SUS304
M3-8P
75
85
8
20
3.4
5
11
25
24
2.5
30
FSK3VB075-08S
SUS304
M3-12P
50
60
12
24
3.4
5
11
30
28
2.5
32
FSK3VB050-12S
SUS304
M3-12P
75
85
12
24
3.4
5
11
30
28
2.5
40
FSK3VB075-12S
SUS304
M4-10P
50
62
10
24
4.5
6
12
29
28
2.5
30
FSK4VB050-10S
SUS304
M4-10P
75
87
10
24
4.5
6
12
29
28
2.5
36
FSK4VB075-10S
SUS304
M4-12P
50
62
12
24
4.5
6
12
30
30
2.5
30
FSK4VB050-12S
SUS304
M4-12P
75
87
12
24
4.5
6
12
30
30
2.5
36
FSK4VB075-12S
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
株式会社岩田製作所
- Lフリータイプ 右サイド
オーダー番号
FSK3VB075-12S
最終更新日
13.01.2022 04:05:58
単位
キーワード
Lタイプ
Lフリータイプ
コンビネーションタイプ
センサブラケット
右サイド
株式会社岩田製作所
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties