2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9JMCLYPWZ

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
ソースの種類
TYPE_OF_SOURCE
ソース数
NUMBER_OF_SOURCES
色温度 - ソース
COLOR_TEMP____SOURCE
カラーレンダリング / SDCM
COLOR_RENDERING___SDCM
ソース寿命
SOURCE_LIFESPAN
パワー、磁束
POWER__FLUX
オプティック, UGR
OPTIC__UGR
イングレスプロテクション
INGRESS_PROTECTION
保護等級
PROTECTION_CLASS
電源
POWER_SUPPLY
ドライバー
DRIVER
インストール
INSTALLATION
材料
MATERIAL
1
9JMCLYPWZ
レイ・KN
LEDモジュール
1
2700K
CRI90
50000h
8W 254lm
93° 111 - 20ugr 24ugr
IP20
I
230V 50/60Hz
内蔵
表面取り付け、壁掛け
アルミニウム
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号9JMCLYPWZ
最終更新日13.02.2025 12:41:42
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number9JMCLYPWZ