フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
LM Systems
直動システム
リニアボールスライド
ラック付タイプ LSP形
LM Systems
直動システム
リニアボールスライド
ラック付タイプ LSP形
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LSP2050
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
呼び形番
MN [mm]
スライダの位置
PT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LSP1340
0.0
LSP1365
0.0
LSP1390
0.0
LSP2050
0.0
LSP2080
0.0
LSP20100
0.0
LSP25100
0.0
LSP25125
0.0
LSP25150
0.0
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
LM Systems
- ラック付タイプ LSP形
最終更新日
03.04.2024 13:52:16
単位
キーワード
LSP形
ラック付タイプ
リニアボールスライド
直動システム
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties